|
Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon fileté, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit
부품 번호: SS-8-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Bouchons filetésSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon fileté, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Bouchons filetés
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-8-P-RS — Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon fileté, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po, épaulement droit
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | - | - | 제품 보기 |
| B-4-P | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-8-P | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-1-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。