|
Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 1/4 pulg. OD
부품 번호: SS-403-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Férulas DelanterasLa férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 1/4 pulg. OD
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Férulas Delanteras
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-403-1 — Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 1/4 pulg. OD
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.