|
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
型番: KPR1FJF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
一段式KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
一段式
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
仕様
KPR1FJF412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 34,4 bar (500 psig), configuration F, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acier inoxydable 316 |
| 洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 流量係数 | Cv de 0,06 |
| ハンドル | Poignée bouton verte |
| 一次側の最高使用圧力(20℃にて) | 34,4 bar (500 psig) |
| 最高温度、°F (°C) | 176 (80) |
| ポート・パターン | F |
| ポート | Filetage NPT femelle 1/4 po |
| 二次側の圧力調整範囲 | 0 à 6,8 bar (100 psig) |
| 感知メカニズム | Membrane en alliage X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 製品を見る |
| KPR1DRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1DRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 1,7 bar (25 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1ERB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1ERF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 3,4 bar (50 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1FJA415A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1FJC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 製品を見る |
| KPR1FRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1FRB417A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1FRB417A30000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1FRC412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | C | 製品を見る |
| KPR1FRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 6,8 bar (100 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1GJF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1GRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1GRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | 製品を見る |
| KPR1GRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
| KPR1JRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | 製品を見る |
| KPR1JRE412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | 1/4 po Taraudage NPT | - | 製品を見る |
| KPR1JRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。