text.skipToContent text.skipToNavigation

Редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара), давление на входе 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бар), конфиг. F, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06

Код изделия: KPR1GJF412A20000

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Durchflusskoeffizient Cv 0,06
Handrad Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Maximaler Eingangsdruck 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Druckregelbereich 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара)
Steuerungsmechanismus Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Einstufig

Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара), давление на входе 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бар), конфиг. F, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06

Код изделия: KPR1GJF412A20000
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Einstufig
Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

Технические характеристики

KPR1GJF412A20000 — Редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара), давление на входе 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бар), конфиг. F, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Нержавеющая сталь 316
Reinigungsverfahren Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Durchflusskoeffizient Cv 0,06
Handrad Шарообразная рукоятка зеленого цвета
Maximaler Eingangsdruck 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма
Druckregelbereich 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара)
Steuerungsmechanismus Мембрана X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Максимальное давление на входе
Диапазон регулирования давления
Отверстия
Конфигурация отверстий
KPR1DFC412A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Просмотр изделия
KPR1DRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Просмотр изделия
KPR1DRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Просмотр изделия
KPR1ERB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Просмотр изделия
KPR1ERF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Просмотр изделия
KPR1FJA415A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Просмотр изделия
KPR1FJC412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Просмотр изделия
KPR1FJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Просмотр изделия
KPR1FRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Просмотр изделия
KPR1FRB417A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Просмотр изделия
KPR1FRB417A30000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Просмотр изделия
KPR1FRC412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Просмотр изделия
KPR1FRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Просмотр изделия
KPR1GRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Просмотр изделия
KPR1GRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Просмотр изделия
KPR1GRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Просмотр изделия
KPR1JRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Просмотр изделия
KPR1JRE412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) 1/4 po Taraudage NPT - Просмотр изделия
KPR1JRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.