text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/2인치 MNPT, 150~350psig(10.4~24.2bar)

Part #: SS-8CPA2-150

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 스테인리스강
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/2인치
Connection 1 Type 수나사 NPT
Connection 2 Size 1/2인치
Connection 2 Type 수나사 NPT
Cracking Pressure 150~350 psi(10.4~24.2bar, 1.04~2.42MPa)
CV Maximum 1.2
O-Ring Material 탄화플루오르 FKM
Room Temperature Pressure Rating 3000PSIG @ 100°F /206BAR @ 37°C
Surface Finish 표준
Testing 선택 검사 없음
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Adjustable Pressure

Control back flow in general-service and high-purity applications with Swagelok check valves available in a range of adjustable and fixed cracking pressures.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/2인치 MNPT, 150~350psig(10.4~24.2bar)

Part #: SS-8CPA2-150
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Adjustable Pressure
Control back flow in general-service and high-purity applications with Swagelok check valves available in a range of adjustable and fixed cracking pressures.

Specifications

SS-8CPA2-150 — 스테인리스강 원피스 포펫 체크 밸브, 조절 가능 압력, 1/2인치 MNPT, 150~350psig(10.4~24.2bar)

Attribute Value
Body Material 316 스테인리스강
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/2인치
Connection 1 Type 수나사 NPT
Connection 2 Size 1/2인치
Connection 2 Type 수나사 NPT
Cracking Pressure 150~350 psi(10.4~24.2bar, 1.04~2.42MPa)
CV Maximum 1.2
O-Ring Material 탄화플루오르 FKM
Room Temperature Pressure Rating 3000PSIG @ 100°F /206BAR @ 37°C
Surface Finish 표준
Testing 선택 검사 없음
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-4CA-3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-4CPA2-150 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-4CPA2-3 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-4CPA2-350 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-4CPA2-50 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
B-4CPA4-3 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-8CPA2-150 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
B-8CPA2-50 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-4CA-150 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4CA-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4CA-350 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4CA-50 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4CA-KZ-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-4CA-VCR-150 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR View Product
SS-4CA-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-4CA-VCR-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-4CPA2-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-350 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-4CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4CPA2-RT-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8CPA2-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.