|
Joint en cuivre pour raccord (RP) à filetage cylindrique ISO 3/4 po
부품 번호: CU-12-RP-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
JointsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Joint en cuivre pour raccord (RP) à filetage cylindrique ISO 3/4 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Joints
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
CU-12-RP-2 — Joint en cuivre pour raccord (RP) à filetage cylindrique ISO 3/4 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Matériau du corps | Cuivre |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Réducteur de débit | Non |
| Taille de joint | 3/4 po |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.