text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouchon en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 4 mm

Réf. pièce : SS-4M0-P

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 4 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Bouchon en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 4 mm

Réf. pièce : SS-4M0-P
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-4M0-P — Bouchon en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 4 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 4 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-400-P 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-P-0013 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-PBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-400-PCP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-500-P Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-P Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-P-0012 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-P Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-P-0001 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-P-0006 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8M0-P Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
T-400-P PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.