text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. ID manguera, 1/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-4-HC-1-2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. ID manguera, 1/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-4-HC-1-2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-4-HC-1-2 — Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. ID manguera, 1/8 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.