|
Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID
부품 번호: SS-6-HC-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
플라스틱 튜빙용 코넥터다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
플라스틱 튜빙용 코넥터
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
사양
SS-6-HC-1-6 — Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 316 |
| 연결구 1 크기 | 3/8 Zoll |
| 연결구 1 종류 | NPT Außengewinde |
| 연결구 재질 | Edelstahl 316 |
| 호스 크기 | 3/8 Zoll |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| B-5-HC-1-4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-10-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-HC-A-1211 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-HC-A-1611 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-A-201 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
| SS-3-HC-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-7-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-HC-A-6MTA | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-5-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-1-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.