|
Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 44 (actionneurs modèles 133/153)
부품 번호: SS-MB-44
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
장착 브라켓 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 44 (actionneurs modèles 133/153)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
장착 브라켓 키트
Passages d’écoulement tout ou rien ou de commutation; Pressions de service jusqu’à 206 bar (3000 psig); Températures de –53 à 148°C (–65 à 300°F); Applications environnement extérieur ou de process chauffé.
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Calculer le couple de fonctionnement de la vanne; Choisir les actionneurs et les composants associés; Sélectionner les kits de supports de montage
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Cette vanne est ajustée pour un test usine à l’azote à 68.9 bar (1000 PSIG) ou à sa pression de service si celle-ci est inférieure à 68.9 bar (1000 PSIG).
Instructions de montage; Vannes à boisseau sphérique série 40G, série 40, série AFS et série SKavec actionneurs électriques série 140, actionneurs pneumatiques séries 130 / 150 ou actionneurs pneumatiques série 121
사양
SS-MB-44 — Kit de support de montage d’actionneur pour vanne à boisseau sphérique série 44 (actionneurs modèles 133/153)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 시리즈 | 44 Series |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-41G | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.