text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po), nettoyage SC-01

Réf. pièce : 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Caractéristique Pour débits élevés, électropolis
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Embouts

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po), nettoyage SC-01

Réf. pièce : 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Embouts
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

6LV-4-HVCR-3-1.19SRP — Raccord VCR haut débit en acier inoxydable316L VAR, embout à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 x 0,035 po, extension 25,4 mm (1,00 po), nettoyage SC-01

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VAR
Procédé de nettoyage Spécifications très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder bout à bout
Caractéristique Pour débits élevés, électropolis
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
SS-10-VCR-3 Acier inoxydable 316 5/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 5/8 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-12-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-12-VCR-3-12MTW Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-12-VCR-3-12TA Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 3/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Afficher le produit
SS-16-VCR-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-16-VCR-3-16MTW Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-1-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/16 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/16 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-2-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-2-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-2-VCR-3-2TA Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-2-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/8 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Afficher le produit
SS-4-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-4-VCR-3-2MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-4-VCR-3-2TSW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-4-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-4-VCR-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-4-VCR-3-6MTA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-4-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/4 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Afficher le produit
SS-6-VCR-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8-VCR-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8-VCR-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-8-VCR-3-4TSW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-8-VCR-3-6MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-8-VCR-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-8-VCR-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Mâle, à souder Afficher le produit
SS-8-VCR-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-8-VCR-3-BL Acier inoxydable 316 1/2 po Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.