|
스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 소켓 용접 그랜드, 1인치 VCO 피팅 x 1인치 튜브 OD
부품 번호: SS-16-VCO-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
그랜드스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 소켓 용접 그랜드, 1인치 VCO 피팅 x 1인치 튜브 OD
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
그랜드
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-16-VCO-3 — 스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 소켓 용접 그랜드, 1인치 VCO 피팅 x 1인치 튜브 OD
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1인치 |
| 연결구 1 종류 | VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 |
| 연결구 2 크기 | 1인치 |
| 연결구 2 종류 | 튜브 소켓 용접 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | 제품 보기 |
| 316L-8-VCO-3A | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 제품 보기 |
| SS-12-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-12-WVCO-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-2-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Mâle, à souder | 제품 보기 |
| SS-4-VCO-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 제품 보기 |
| SS-4-WVCO-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Mâle, à souder | 제품 보기 |
| SS-8-VCO-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 제품 보기 |
| SS-8-WVCO-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.