text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 1,7, filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po

型番: SS-QF4-B-4MS

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 po
コネクション1 タイプ Filetage cylindrique ISO mâle
最大Cv 1,7 en association avec une tige
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Élastomère fluorocarboné FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 1,7, filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po

型番: SS-QF4-B-4MS
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

SS-QF4-B-4MS — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 1,7, filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 po
コネクション1 タイプ Filetage cylindrique ISO mâle
最大Cv 1,7 en association avec une tige
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Élastomère fluorocarboné FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - 製品を見る
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。