|
Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 2,8, raccord pour tube Swagelok 3/8 po
Réf. pièce : SS-QF4-B-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CorpsObtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 2,8, raccord pour tube Swagelok 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Corps
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Spécifications
SS-QF4-B-600 — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, Cv de 2,8, raccord pour tube Swagelok 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Cv maximal | 26,0 en association avec une tige |
| Lubrifiant | Dow Corning 111 |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale, accouplé, à la temp. max. | 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C |
| Pression nominale, accouplé, à temp. amb. | 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C |
| Série | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-1610 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PM | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。