|
Unión recta pasamuros Swagelok de latón, 6 mm OD
Код изделия: B-6M0-61
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеПрямой фитинг с монтажной гайкой помогает вводить трубку через панели или корпуса для чистых и герметичных соединений в ответственных системах. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Unión recta pasamuros Swagelok de latón, 6 mm OD
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
B-6M0-61 — Unión recta pasamuros Swagelok de latón, 6 mm OD
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 6 мм |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 6 мм |
| Тип соединения 2 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030709 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| 2507-600-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| 2507-810-61-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| 6MO-400-61 | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| 6MO-810-61 | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-100-61 | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-12M0-61 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-200-61 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-200-71-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| B-300-61 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-400-11-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-400-61 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-400-71-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| B-400-71-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| B-400-R1-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| B-600-61 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-600-71-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| B-810-11-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| B-810-61 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| B-810-71-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| B-8M0-61 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| M-400-61 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| M-810-61 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| PFA-420-61 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| S-400-71-4 | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-100-61 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1010-61 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-10M0-61 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-10M0-R1-10M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-1210-11-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-1210-61 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1210-61-12AN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Évasement AN 37° mâle | Просмотр изделия |
| SS-1210-71-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-1210-R1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12M0-11-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-12M0-61 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-12M0-71-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-1610-11-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-1610-61 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-1610-61-16AN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Évasement AN 37° mâle | Просмотр изделия |
| SS-16M0-61 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-18M0-61 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-200-11-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-200-61 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-61-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-200-71-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-200-R1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-20M0-61 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 20 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2400-61 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-25M0-61 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 25 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-300-61 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-3M0-61 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 3 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-11-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-400-11-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-400-61 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-61-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-61-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho Abocardado 37° | Просмотр изделия |
| SS-400-61-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-61BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-61SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-400-71-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-400-71-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-400-R1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4M0-61 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 4 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-500-61 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-11-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-600-11-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-600-11-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-600-61 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-61-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-61-6AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho Abocardado 37° | Просмотр изделия |
| SS-600-61-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-61BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-600-71-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-600-71-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-600-71-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-600-R1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-11-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-6M0-61 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-6M0-71-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-11-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-810-11-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-810-61 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-810-61-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-810-61-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-810-61-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho Abocardado 37° | Просмотр изделия |
| SS-810-61BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-810-71-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-71-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-810-R1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8M0-61 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8M0-61-6M | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.