|
Adaptador hembra macho de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. macho ISO cónica
Réf. pièce : SS-12-A-12RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Adaptador hembra macho de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. macho ISO cónica
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-12-A-12RT — Adaptador hembra macho de Acero inox., 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. macho ISO cónica
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acero inoxidable 316 |
| Procédé de nettoyage | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 pulg. |
| Type du raccordement 1 | NPT hembra |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 pulg. |
| Type du raccordement 2 | Rosca Macho ISO Cónica |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-A-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-12-AN-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage JIC mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-SAE-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-A | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-A-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-16-A-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-16-AN-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 5/16-12 po | Filetage JIC mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-A | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-A-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-2-A-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-4-A | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-A-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-4-A-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-4-AG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-AN-1-2 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-AT-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage JIC mâle | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-A | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-A-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-6-A-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-AG-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-AN-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-A-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-AT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage JIC mâle | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-7-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-A | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-A-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-8-A-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-AG-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-AN-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage JIC mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-AT-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-SAE-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-SAE-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.