text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼 VCR 面シール継手、めすコネクター・ボディ、3/4 インチ・サイズ VCR継手 x 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-12-VCR-7-12

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 3/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
ストレート型

メタル・ガスケット式面シールを備えたストレート型のめすコネクターを使用すると、高真空および正圧プロセス・システムにおいて、超清浄度で強固に接続することができます。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼 VCR 面シール継手、めすコネクター・ボディ、3/4 インチ・サイズ VCR継手 x 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-12-VCR-7-12
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
メタル・ガスケット式面シールを備えたストレート型のめすコネクターを使用すると、高真空および正圧プロセス・システムにおいて、超清浄度で強固に接続することができます。

仕様

SS-12-VCR-7-12 — 316ステンレス鋼 VCR 面シール継手、めすコネクター・ボディ、3/4 インチ・サイズ VCR継手 x 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 3/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-2-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 製品を見る
SS-4-VCR-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-4-VCR-7-2VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 製品を見る
SS-4-VCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-4-VCR-7-8VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 製品を見る
SS-8-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 製品を見る
SS-8-VCR-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-VCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。