text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador Swagelok a brida ANSI de Acero inox., 1 pulg. Swagelok, 2 pulg. NPS, Clase 150

Referencia #: SS-1610-F32-150

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 NPS 2 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida ANSI, Clase 150
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Rectos

Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptador Swagelok a brida ANSI de Acero inox., 1 pulg. Swagelok, 2 pulg. NPS, Clase 150

Referencia #: SS-1610-F32-150
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Especificaciones

SS-1610-F32-150 — Adaptador Swagelok a brida ANSI de Acero inox., 1 pulg. Swagelok, 2 pulg. NPS, Clase 150

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 NPS 2 pulg.
Tipo de conexión 2 Brida ANSI, Clase 150
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (6.0) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-F8-150 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-1210-F12-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-1210-F12-300 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-1210-F12-600 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-1210-F16-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-12M0-F12-600 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-12M0-F32-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-12M0-F32-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-12M0-F8-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-12M0-F8-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-1610-F16-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-1610-F16-300 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-1610-F16-600 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-600-F8-150 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-600-F8-300 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F12-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F12-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F12-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-810-F16-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F16-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F16-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-810-F32-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F8-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F8-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F8-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.