|
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг 6 мм
Код изделия: SS-4-VCR-6-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОбеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг 6 мм
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Технические характеристики
SS-4-VCR-6-6M0 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг 6 мм
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой |
| Размер соединения 2 | 6 мм |
| Тип соединения 2 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder en automatique | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Просмотр изделия |
| SS-12-VCR-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-16-VCR-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-2-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-1-00032 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 7/16-20 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-6-8M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-1-01081 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.