text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión hembra soldada doble VCR de Acero inox. 316, 1/4 pulg.

型番: SS-4-WVCR-6-DF

仕様

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión hembra soldada doble VCR de Acero inox. 316, 1/4 pulg.

型番: SS-4-WVCR-6-DF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

仕様

SS-4-WVCR-6-DF — Unión hembra soldada doble VCR de Acero inox. 316, 1/4 pulg.

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-4-WVCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-WVCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-WVCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-WVCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-WVCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-WVCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-WVCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-WVCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-WVCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-WVCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-WVCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-WVCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-8-WVCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。