|
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle contre percé, raccord Ultra-Torr 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po
Réf. pièce : SS-6-UT-1-4BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle contre percé, raccord Ultra-Torr 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Raccords adaptateurs; KF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR, raccord à étanchéité de surface par joint torique VCO, filetage NPT, raccord pour tube Swagelok et raccord pour le vide Ultra-Torr, CF sur raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR et raccord pour tube Swagelok
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-6-UT-1-4BT — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle contre percé, raccord Ultra-Torr 3/8 po x filetage NPT mâle 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Oui |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-UT-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-1-UT-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour le vide Ultra-Torr® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.