text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, raccord union pour tube Swagelok, raccord Ultra-Torr 3/8 po x diam. ext. tube 3/8 po

Referencia #: SS-6-UT-6-600

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Droits

Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, raccord union pour tube Swagelok, raccord Ultra-Torr 3/8 po x diam. ext. tube 3/8 po

Referencia #: SS-6-UT-6-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.

Especificaciones

SS-6-UT-6-600 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, raccord union pour tube Swagelok, raccord Ultra-Torr 3/8 po x diam. ext. tube 3/8 po

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord pour le vide Ultra-Torr®
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-UT-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-16-UT-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-4-UT-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-4-UT-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6-UT-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-6-UT-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-8-UT-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-8-UT-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® Ver producto
SS-8-UT-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-8-UT-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour le vide Ultra-Torr® 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.