text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bleed Valve, 1/8 in. MNPT

Referencia #: SS-BVM2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/16 pulg.
Tipo de conexión 2 Tubo de Venteo
Tipo de mando Sin Mando
Certificado de Bajas Emisiones
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Válvula de purga, Modelo recto

Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Stainless Steel Bleed Valve, 1/8 in. MNPT

Referencia #: SS-BVM2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Válvula de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Especificaciones

SS-BVM2 — Stainless Steel Bleed Valve, 1/8 in. MNPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/16 pulg.
Tipo de conexión 2 Tubo de Venteo
Tipo de mando Sin Mando
Certificado de Bajas Emisiones
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-BVM2-SH Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 3/16 po Embout de tube Ver producto
SS-BVM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent Ver producto
SS-BVM4-C3-SH Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/16 po Tube d'évent cannelé Ver producto
SS-BVM4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM4-SH 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVM8-SH Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto
SS-BVST4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male UNF Thread 3/16 pulg. Tubo de Venteo Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.