text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 1,4, filetage NPT femelle 1/2 po, embout de tige en V, 1034 bar (15 000 psi)

부품 번호: NVT8N1VB15

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 po
연결구 1 종류 Filetage NPT femelle
연결구 2 크기 1/2 po
연결구 2 종류 Filetage NPT femelle
최대 압력 1034 bar (15 000 psi)
오리피스 0.312
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
직선형, V형 스템

스웨즈락은 다양한 제품의 개폐용 및 유량 조절용 니들 밸브를 제공하여 일반 및 특수 사양 애플리케이션에서 유체를 제어할 수 있게 합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 1,4, filetage NPT femelle 1/2 po, embout de tige en V, 1034 bar (15 000 psi)

부품 번호: NVT8N1VB15
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, V형 스템
스웨즈락은 다양한 제품의 개폐용 및 유량 조절용 니들 밸브를 제공하여 일반 및 특수 사양 애플리케이션에서 유체를 제어할 수 있게 합니다.

사양

NVT8N1VB15 — Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 1,4, filetage NPT femelle 1/2 po, embout de tige en V, 1034 bar (15 000 psi)

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 po
연결구 1 종류 Filetage NPT femelle
연결구 2 크기 1/2 po
연결구 2 종류 Filetage NPT femelle
최대 압력 1034 bar (15 000 psi)
오리피스 0.312
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
NVT4FK1VA20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 제품 보기
NVT4H1VM60 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 제품 보기
NVT4H1VY30 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 제품 보기
NVT4M1VA20 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 제품 보기
NVT4N1VG15 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
NVT6M1VA20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 제품 보기
NVT8FK1VB20 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® 제품 보기
NVT9H1VM60 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 제품 보기
NVT9H1VY30 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle 제품 보기
NVT9M1VB20 Acier inoxydable 316 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 9/16 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.