|
Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 0,24, raccordement fileté à extrémité conique femelle 9/16 po haute pression, embout de tige en V, 2067 bar (30 000 psi)
Part #: NVT9H1VY30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Configuration droite, tige en VSwagelok propose une large gamme de vannes d'arrêt et de régulation à pointeau pour le contrôle du débit dans des applications d'usage général ou d'usage intensif. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 0,24, raccordement fileté à extrémité conique femelle 9/16 po haute pression, embout de tige en V, 2067 bar (30 000 psi)
Log in or Register to view price
Catalogs
Configuration droite, tige en V
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Specifications
NVT9H1VY30 — Vanne à pointeau série IPT en acier inoxydable 316, Cv de 0,24, raccordement fileté à extrémité conique femelle 9/16 po haute pression, embout de tige en V, 2067 bar (30 000 psi)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 9/16 po |
| Type du raccordement 1 | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 9/16 po |
| Type du raccordement 2 | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle |
| Max Pressure | 2067 bar (30 000 psi) |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | View Product |
| NVT4H1VM60 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | View Product |
| NVT4H1VY30 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | View Product |
| NVT4M1VA20 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | View Product |
| NVT4N1VG15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| NVT6M1VA20 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | View Product |
| NVT8FK1VB20 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | View Product |
| NVT8N1VB15 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| NVT9H1VM60 | Acier inoxydable 316 | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | View Product |
| NVT9M1VB20 | Acier inoxydable 316 | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.