text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 3/8 in. Brass Male BSP/ISO Tapered Thread, 3/8 in. Hose Size

Part #: B-PB6-MT6

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male ISO Tapered Thread
End Connection Material Brass
Hose Size 3/8 in.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
End Connections

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 3/8 in. Brass Male BSP/ISO Tapered Thread, 3/8 in. Hose Size

Part #: B-PB6-MT6
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

End Connections
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Specifications

B-PB6-MT6 — Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 3/8 in. Brass Male BSP/ISO Tapered Thread, 3/8 in. Hose Size

Attribute Value
Body Material Brass
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male ISO Tapered Thread
End Connection Material Brass
Hose Size 3/8 in.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
B-PB4-MT4 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
B-PB6-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-PB6-PM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-PB6-TA6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
B-PB6-TM10 Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
B-PB8-PM8 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
B-PB8-TA8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
B-PB8-TM12 Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB12-PM12 Acier inoxydable 3/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-PB12-TA12 Acier inoxydable 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB16-TA16 Acier inoxydable 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB4-6 Acier inoxydable 1/4 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - View Product
SS-PB4-MT4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-PB4-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-PB4-SL4 Acier inoxydable 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-PB4-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB4-TM6 Acier inoxydable 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB4-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB6-6 Acier inoxydable 3/8 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - View Product
SS-PB6-MT6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-PB6-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-PB6-PM6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - View Product
SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - View Product
SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - View Product
SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-PB8-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product
SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.