text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ蒸気用ボール・バルブ、PEEK製シート、1/2 インチ・サイズNPTめねじ

316 SS 2-way valve with 1/2" FNPT ports, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

型番: SS-S63PF8

仕様

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 12
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 蒸気用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー イエロー
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
シート材質 PEEK
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 蒸気用
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
蒸気用2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ蒸気用ボール・バルブ、PEEK製シート、1/2 インチ・サイズNPTめねじ

型番: SS-S63PF8
カタログを見る

316 SS 2-way valve with 1/2" FNPT ports, PEEK seats, and swing-out design. Built for steam service with coned-disc seat and live-loaded stem packing.

お気に入りに追加する

カタログ

蒸気用2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

仕様

SS-S63PF8 — ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ蒸気用ボール・バルブ、PEEK製シート、1/2 インチ・サイズNPTめねじ

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 12
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 蒸気用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー イエロー
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
シート材質 PEEK
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 蒸気用
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-S62PF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-S62PS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S62PS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S62PS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S63PS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S63PS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S63PS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-S65PF16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-S65PS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® 1 po Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。