text.skipToContent text.skipToNavigation

Ensemble écrous-bagues en laiton (1 écrou/1 bague avant/1 bague arrière) pour raccord pour tube 3/8 po Swagelok, le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix

Part #: B-400-NFSET

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Nut and Ferrule Sets

Triple-component set delivers proven leak-tight sealing and tube retention, engineered for high-integrity connections in demanding fluid systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Ensemble écrous-bagues en laiton (1 écrou/1 bague avant/1 bague arrière) pour raccord pour tube 3/8 po Swagelok, le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix

Part #: B-400-NFSET
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Nut and Ferrule Sets
Triple-component set delivers proven leak-tight sealing and tube retention, engineered for high-integrity connections in demanding fluid systems.

Specifications

B-400-NFSET — Ensemble écrous-bagues en laiton (1 écrou/1 bague avant/1 bague arrière) pour raccord pour tube 3/8 po Swagelok, le nombre de pièces commandées doit être un multiple de dix

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-600-NFSET Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
B-810-NFSET Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-100-NFSET Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-10M0-NFSET Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-12M0-NFSET Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-200-NFSET Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-400-NFSET Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-600-NFSET Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-6M0-NFSET Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-810-NFSET Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-8M0-NFSET Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.