text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан угловой конфигурации из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный шток

Referencia #: SS-20VM4-F4-A

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Cv Máximo 0.21
Configuración de Caudal Угловая конфигурация (2-ход.)
Tipo de mando Продольная, из нержавеющей стали
Certificado de Bajas Emisiones Да
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Rango de presión a temperatura ambiente 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Material del obturador Нержавеющая сталь 316
Tipo de vástago Кон.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo en Ángulo, Vástago en V

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан угловой конфигурации из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный шток

Referencia #: SS-20VM4-F4-A
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo en Ángulo, Vástago en V
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

SS-20VM4-F4-A — Игольчатый клапан угловой конфигурации из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма – внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный шток

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Наруж. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Cv Máximo 0.21
Configuración de Caudal Угловая конфигурация (2-ход.)
Tipo de mando Продольная, из нержавеющей стали
Certificado de Bajas Emisiones Да
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Rango de presión a temperatura ambiente 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Material del obturador Нержавеющая сталь 316
Tipo de vástago Кон.
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-1VM4-S4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1VS4-A Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-OVM2-A-BKB 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.