|
ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
Referencia #: SS-QF8-S-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
EspigaCaudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Espiga
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Especificaciones
SS-QF8-S-8PM — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 ステンレス鋼 |
| Proceso de Limpieza | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 インチ |
| Tipo de conexión 1 | NPTおねじ |
| Cv Máximo | 11.5 - ボディとの接続時 |
| Lubricante | コンポーネントに潤滑剤の塗布なし |
| Material de la junta tórica | フルオロカーボンFKM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃ |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃ |
| Serie | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
| B-QF4-S-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
| B-QF4-S-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| B-QF8-S-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-12PF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-12PM | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-1610 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-16PF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-16PM | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8FS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8MS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.