text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(12 mmサイズ チューブ用)

型番: SS-12M0-C

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
キャップ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(12 mmサイズ チューブ用)

型番: SS-12M0-C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

キャップ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

SS-12M0-C — 316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(12 mmサイズ チューブ用)

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。