text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(6 mmサイズ チューブ用)

型番: SS-6M0-C

仕様

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
キャップ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(6 mmサイズ チューブ用)

型番: SS-6M0-C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

キャップ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

SS-6M0-C — 316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(6 mmサイズ チューブ用)

属性 値
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。