Système de soudure — Fixations et collets
Système de soudure disponible avec ces caractéristiques :
- Diamètre du tube : 6 à 25 mm (1/8 à 1 po)
- Série de soudeuse : 5 ou 10
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FVCR-04 Série 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FSP1 Série 5 - CWS-5FSP2 Série 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5MWCI-04 Série 5 1/8 po, 1/4 po et 6 mm CWS-5MWCI-06 Série 5 3/8 po, 8 mm et 10 mm CWS-5MWCI-08 Série 5 1/2 po et 12 mm -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-4MFB-04 Série 4 1/4 po SWS-8MFA-04 Série 8 1/4 po -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10TFB Série 10 De 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm CWS-5TFB Série 5 De 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10UCI-12 Série 10 3/4 po CWS-10UCI-16 Série 10 1 po CWS-5UCI-04 Série 5 1/4 po CWS-5UCI-08 Série 5 1/2 po CWS-5UCI-10 Série 5 5/8 po CWS-10UCI-08 Série 10 1/2 po CWS-5UCI-02 Série 5 1/8 po CWS-5UCI-06 Série 5 3/8 po K-11132 Série 5 - K-11108 Série 5 - SWS-WHEC-D-35 Séries 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR Série 5 -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간