text.skipToContent text.skipToNavigation
PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브

스웨즈락® 비례식 안전 릴리프 밸브(PRV 시리즈)

비례식안전 릴리프 밸브는 PED 인증된 과압 방지 기능을 제공합니다.

추가 정보 요청

PRV 시리즈 릴리프 밸브는 PED 2014/68/EU 카테고리 IV에 따른 비례식 안전 릴리프 밸브 인증을 받았으며 이들 안전 요구사항이 있는 애플리케이션에 대해 ISO-4126-1에 따른 안전 밸브로써 Pressure Equipment Directive에 따라 CE-마크 인증을 받았습니다. 선택된 설정 압력의 보장을 위한 공장 설정, 테스트, 잠금 및 태깅과 함께 5개의 설정 스프링 압력 범위가 가능합니다. 선택 사양인 연결구 어댑터는 다양한 시스템 구축에서 설치를 위한 추가적인 유연성을 제공합니다.

사양

사용 압력 최대 6000psig(413bar)
설정 압력 145~6000psig(10.0~413bar)
밀폐 재질 탄화플루오르 FKM 및 니트릴

PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적합한 밸브 선택이 모든 차이를 만들어 낼 수 있습니다.

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례

프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

스웨즈락 훈련 및 교육
잘 훈련된 팀을 양성하여 제조 기술의 격차 좁히기

제조 플랜트 인력의 고령화와 그들의 은퇴가 가까워지면서 젊은 세대로 전문지식이 잘 전달되는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 훈련 프로그램 구축 방법 소개

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.