Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ
非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。
資料を請求する非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。シリコーン製カバーは、表面が滑らかで非汚染性のためクリーニングが容易で、システム流体が使用限度温度まで達しても断熱が可能です。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。
1/8~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。特許申請中の処理技術によりコアに繊維製ブレードを接着し、コアのつぶれを防止します。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PTFE コアもございます(オプション)。また、ホース・カバーやタグなどのオプションを使用したカスタム・アセンブリーも可能です。
PTFE ホース Sシリーズのアセンブリーには、水を用いて30 秒間の圧力テストを室温にて全品に行い、漏れのないことを確認しています。テストは6.9 MPa、またはエンド・コネクションの最高使用圧力が6.9 MPa より低い場合は1.55 MPa の圧力で行っています。
仕様
材質 | コア:PTFE 補強材:304ステンレス鋼製ブレード エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
ホース径(呼び径)サイズ | 1/8~1 インチ |
使用圧力範囲 | 真空~24.1 MPa |
使用温度範囲 | –53 to 230°C |
エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手;Swagelokチューブ・アダプター;NPTめねじ、37°めすJIC(AN)ユニオン付き;NPTおねじ、37°おすJIC(AN)ユニオン付き;サニタリー用クイック・クランプ;サニタリー用クイック・クランプ90° エルボー;サニタリー用クイック・クランプ45° エルボー;チューブ突き合わせ溶接;SAE 37° (JIC)めすスウィベル;めすカム&グルーブ;おすカム&グルーブ;チューブ短管(固溶化熱処理);めすVCO® Oリング式面シール継手;めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手;サニタリー・クランプ継手 TSシリーズ;ISO管用テーパーおねじ(ISO 7);ISO管用平行おねじ、60° おすコーン付き(ISO 228);ISO管用テーパーめねじ(ISO 7);ISO管用平行めねじ(ISO 228);めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、30° コーン付き;めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、60° コーン付き;JIS(A)/ISO 2852 タイプ・サニタリー用;ISO-KF真空用フランジ;サニタリー用 DIN 11864-3シリーズA、Form A、溝付きクランプ・フェルール;めすDIN 11851(ナット付き);ASMEクラス150ラップ・ジョイント・フランジ;JIS 10K ラップ・ジョイント・フランジ;DIN PN10ラップ・ジョイント・フランジ;サニタリー用おすIライン;サニタリー用めすIライン;サニタリー用(DIN 32676);サニタリー用(ISO 2852) |
ホース/フレキシブル・チューブ・カタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンス手順を改善し、ホースの耐久性およびパフォーマンスを向上させつつ、プロセスのコストを削減する方法を紹介します。
ホースの管理について見るスウェージロックのリソース

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.