text.skipToContent text.skipToNavigation
fv 시리즈 진공-단열 메탈 호스

Swagelok® 진공-단열 메탈 호스(FV 시리즈)

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스는 극한의 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공합니다.

추가 정보 요청

FV 시리즈 진공-단열 호스는 외부 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공하는 진공층과 함께 소형 패키지에서 두 가지 단계의 단열 성능을 제공합니다. 또한, 제조 프로세스에 진공 포트가 필요 없으므로 진공 성능 하락의 일차적 원인이 해소됩니다. 이 신제품의 또 다른 특징과 이점은 다음과 같습니다.

  • 진공만 있는 단열 솔루션에 여러 개의 단열층을 보강하여 복사 열전달에 대응할 수 있습니다.
  • 전체 풀림처리된(annealed) 상태로 비탄성(Form-fit-and-stay) 특성을 통해 호스 라우팅이 쉬워집니다.
  • 316L 스테인리스강 유체 접촉 표면은 액체 및 기체 유체에 적합합니다.
  • 유체 접촉 브레이즈(braze) 재질은 AMS 4777(니켈 합금) 규격을 충족합니다.
  • 색상이 있는 폴리올레핀 슬리브를 사용하여 프로세스 라인을 색상별로 구분할 수 있습니다.

사양

재질코어: 주름관 316L SS
보강: 304L SS 편조
연결구: 316 SS
공칭 호스 크기1/2~1인치
사용 압력진공~600 psig(41 bar)
온도 범위–253~537°C(–425~1000°F)
연결구풀림처리된 튜브 스터브 엔드(annealed tube stub ends)

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.