Электрические трубогибы Swagelok®
Электрические трубогибы Swagelok позволяют добиться высокой точности и эффективности монтажных работ. Они предназначены для трубок большего диаметра, и благодаря оригинальному дизайну минимизируют время и усилия в процессе установке. Также снижаются риск образования складок или повреждения трубок в процессе гибки.
Помощь с выбором трубогибовЭлектрические трубогибы Swagelok обеспечивают точную и качественную подготовку дюймовых и метрических трубок, совместимых с нашими фитингами. Благодаря электронному управлению оптимизируется эффективность монтажных работ. Универсальная конструкция механизма позволяет сократить количество настроек, а два башмака для гибки позволяют использовать трубки различных диаметров.
Порядок гибки трубок и преимущества такой операции
Технические характеристики
- Диапазон гибки: от 1 до 110°
- Диапазон размеров трубок: наружный диаметр от 1 до 2 дюймов (толщина стенок от 0,049 до 0,220 дюйма); наружный диаметр от 25 до 50 мм (толщина стенок от 1,2 до 5,0 мм)
- Один башмак для гибки трубок размером 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма
- Один башмак для гибки трубок размером 25, 32, 38 и 50 мм
Габариты—В вертикальном положении | Высота 44 дюйма (112 см), ширина 29 дюймов (74 см), длина 30 дюймов (76 см) |
Масса | 420 фунтов (191 кг) |
Требования к источнику питания | MS-TBE-1: 115 В (пер. ток), 50/60 Гц; максимальный ток—13 A MS-TBE-2: 230 В (перем. тока) 50/60 Гц; максимальный ток—7 А |
Каталоги электрических трубогибов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

La formación básica sobre los fundamentos de los sistemas de fluidos
Los cursos básicos de formación Swagelok® ofrecen habilidades críticas para desarrollar, construir y mantener sistemas de fluidos fiables.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.