text.skipToContent text.skipToNavigation
Enchufe Rápido

Enchufes Rápidos Swagelok®

Conecte rápidamente y con confianza utilizando nuestra amplia variedad de configuraciones de enchufes rápidos para reducir el derrame y la inclusión de aire en su sistema.

Ver Enchufes Rápidos

Los enchufes rápidos Swagelok® permiten hacer conexiones de forma fácil y eficiente, sin necesidad de torcer, girar ni de llaves, gracias a la acción de conexión mediante simple empuje.

Los enchufes rápidos Swagelok están disponibles en un amplio rango de configuraciones, conectores de espiga y base, y conexiones finales. Las opciones incluyen modelos de cierre en la base y cierre en la base y en la espiga, así como diseños de gran caudal, instrumentación, miniatura y junta de PTFE.

  • Excepto si está codificado, cualquier espiga de enchufe rápido se instalará en cualquier cuerpo de enchufe rápido de la misma serie y tamaño.
  • Hay disponible una gran variedad de conexiones finales, incluidos adaptadores a tubo, conexiones roscadas ISO y AN y soldadura de tubería.
  • Las versiones de gran caudal tienen un diseño compacto y juntas tóricas que se sustituyen fácilmente sin desmontar el cuerpo.
  • Las versiones en miniatura tienen diseños ligeros y compactos que facilitan la operación con los dedos y tienen volúmenes muertos bajos que reducen el derrame y la inclusión de aire.
  • Las versiones con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce la inclusión de aire y el derrame, así como juntas encastradas para mayor protección.

¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?

Contacte con los Especialistas Locales

카테고리

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 밀폐 퀵 커넥트는 공기 유입과 유출을 줄이는 동시에 빠르고 간편한 작동을 보장하는 플러시 밸브 디자인이 적용되었습니다.

계장용 퀵 코넥트

계장용 퀵 코넥트

차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect) 커플링이 있는 계장 퀵 커넥트를 찾아보십시오.

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유료형 퀵 커넥트는 오리피스 제한 없는 관통 유로를 제공합니다.  O-링은 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있습니다.

미니어처 퀵 코넥트

미니어처 퀵 코넥트

유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스템 프로텍터, 몸체 프로텍터, 압력 유지 몸체 프로텍터를 포함한 스테인리스강 퀵 커넥트 예비 부품과 액세서리를 알아보십시오.

Catálogos de Enchufes Rápidos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.