text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브

Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.

볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션

모든 볼 밸브 및 플러그 밸브 보기

Swagelok 볼 밸브는 비산 누출을 억제할 수 있으며 광범위한 애플리케이션에 사용 가능합니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 구성이 있습니다.

Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질로 공급 가능합니다.

적합한 볼 또는 플러그 밸브를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 밸브 비디오 보기

볼 및 플러그 밸브 카테고리

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

다양한 몸체의 기계 잠금식 엔드 스크류 구조인 이 관통 유로형 볼 밸브는 양방향 유동, 대유량, 내식성을 제공합니다.

다목적 볼 밸브, AFS 시리즈

다목적 볼 밸브, AFS 시리즈

수소 및 CNG를 포함한 고압 대유량 애플리케이션에 PTFE 코팅 스테인리스강 볼 밸브를 사용해보십시오. 수동 및 ISO 5211 호환 공압식 액추에이터.

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 최대 6000 psig의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

볼, 1/4회전, 플러그 밸브와 최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 예비 부품 및 액세서리로 성능과 수명을 보장할 수 있습니다.

쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈

쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈

트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,000 psig의 사용 압력, API 641 누출 저감(Low-E) 인증으로 최대 유량 구조를 제공합니다.

쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈

쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈

계장 볼 밸브에는 2-Way 및 3-Way 옵션, 1/4회전 작동, API 641 누출 저감(Low-E) 인증이 있습니다. 또한 공압 및 전기 액추에이터로 공급 가능합니다. 

원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈

원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈

원피스(One-Piece) 계장 볼 밸브는 고압 애플리케이션에 이상적입니다. 신뢰성, 내구성 높은 다양한 액추에이터 옵션, 유로, 핸들.

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

이중 양압 차단을 지원하는 중압 더블 블록 & 블리드 밸브는 최대 20,000 psig의 압력까지 신뢰성 높은 밀폐를 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

컴팩트 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 양압 차단 기능을 제공합니다.

플러그 밸브

플러그 밸브

Swagelok 플러그 밸브는 간단하고 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 정방향 흐름의 양압 차단 기능을 제공합니다.

Kugel- und Kükenhähne—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.