text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 12 à 25 mm (3/8 à 1 po)
  • –40°C (–40°F) à 121°C (250°F)
  • Acier inoxydable 316 ou 316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276
  • 340 bar (4035 psig) à 413 bar (6000 psig)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.