text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Passe-cloisons — Droits

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Passe-cloisons — Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LV-4-HVCR-61-6TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-HVCR-61-6TB7P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-VCR-61-4TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LV-4-VCR-61-4TB7P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
SS-4-VCR-61 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-4-VCR-61P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-4-VCR-A1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-4-VCR-A1-4M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-8-VCR-61 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-8-VCR-61P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-8-VCR-61S Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique Afficher le produit
SS-8-VCR-A1-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-8-VCR-A1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.