Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles — Droits
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles — Droits
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4FK0-1-4MP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression | Ver producto |
| SS-4FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6FK0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6FK0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Taraudage NPT | Ver producto |
| SS-8FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.