Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83 — 3 voies, commutation
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83 — 3 voies, commutation
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.
Vannes tourillon à boisseau sphérique: Série 83 et Série H83
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-83XKF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-83XKS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-83XKS6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-83XKS6MM | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-83XKS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-83XKS8MM | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 8 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-83XPF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-83XPS2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-83XPS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-83XPS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-83XTF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | 1/4 po | Taraudage NPT | Afficher le produit |
| SS-83XTS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.