カタログ
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ — 高圧用3方タイプ(切り替え用)
83/H83シリーズ・トラニオン型ボール・バルブは耐久性に優れており、低圧および高圧システムに適しています。流れを妨げないデザインを採用しているため、最適な流量、最小限のトルク要件、幅広い温度範囲に対応します。ECE R110型式認証も可能です。
Vannes tourillon à boisseau sphérique: Série 83 et Série H83
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig); Raccords Swagelok® pour tubes de 6 à 12 mm et de 1/8 à 1/2 po, et raccordements NPT; Construction en acier inoxydable 316
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-H83XPF4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 製品を見る |
| SS-H83XPS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
| SS-H83XPS6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。