Swagelok® 유체 분배 헤더(FDH)
Swagelok 유체 분배 헤더(FDH)는 다양한 기체 및 액체 애플리케이션에 사용되는 공통 부품입니다. 이 제품은 대형 브랜치 피팅처럼 작동하면서 유로와 함께 다수의 출구를 제공합니다.
더 자세한 내용은 Swagelok에 문의하십시오Swagelok 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드 역할을 할 수 있는 배관 어셈블리입니다. 한쪽 끝에 입구가 있고 다른 쪽 끝에 배수구가 있으며, 한쪽에 복수의 출구가 있는 FDH에는 신뢰성을 강화할 수 있도록 Swagelok 부품이 사용됩니다. Swagelok FDH는 1인치 및 2인치 크기로 공급 가능합니다.
압출 매니폴드 몸체 구조에는 견고하게 장착되어 비틀림을 방지하는 정사각형 측면이 있습니다. 용접 없이 헤더에 추가 출구를 추가할 수 있으므로 표준 브랜치 위치에서 유연성을 제공하며, FDH는 밸브 포함 또는 밸브 비포함 브랜치 출구 2~16개와 함께 주문할 수 있으므로 사용자가 필요에 따라 포트를 추가할 수 있습니다. Swagelok에서 제조하는 다양한 고품질 밸브와 연결구를 선택하여 사용 압력 최대 3000 psig(206 bar)에서 사용할 수 있는 매니폴드를 구성할 수 있습니다. 마운팅 브라켓은 설치업체가 위치를 지정할 수 있습니다.
유체 분배 헤더(FDH) 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.