열가소성 호스 — 연결구
이 사양에 사용 가능한 메탈 코어 호스 연결구:
- 1/4~1인치(6 mm)
- 316 스테인리스강, 탄소강
- Swagelok® 튜브 어댑터, 암나사 JIC(AN) 37° 회전형, 수나사 NPT, Swagelok® 튜브피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP4-AS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP8-AS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간