text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Körper

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Schnellkupplungen — Instrumentierungs-Schnellkupplungen — Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.