카탈로그
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.