text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Sin Muelles Swagelok Serie DE para Sistemas Modulares de Gas

Válvulas de Diafragma Sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas Swagelok®

Las válvulas de diafragma sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.

Solicite Más Información

Las válvulas de diafragma sin muelles Swagelok serie DE están diseñadas para asegurar una fácil instalación, un rendimiento fiable y una pureza superior en los sistemas modulares de suministro de gas de ultra alta pureza.

Características Clave

  • El cuerpo de la válvula está hecho de acero inoxidable 316L VIM-VAR, lo que asegura una alta resistencia a la corrosión y el mantenimiento de los estándares de ultra alta pureza.
  • Diseñado para una integración perfecta con sistemas de gas modulares de 1,125 pulg. Sistemas modulares de gas con cierre en C o cierre en W
  • El asiento de PFA totalmente contenido mejora la pureza al evitar la contaminación y ofrece una estabilidad térmica mejorada en aplicaciones críticas.
  • Disponible en configuraciones de dos y tres puertos para satisfacer los requisitos de distintos sistemas.
  • Están disponibles con opciones de actuación neumática y manual, lo que ofrece flexibilidad en la operación al tiempo que mantiene un tamaño compacto.
  • El actuador está fijo en la orientación relativa al cuerpo de la válvula, asegurando una instalación consistente y minimizando el potencial de errores de alineación.
  • Los biseles en la salida del cuerpo de la válvula ofrecen una clara indicación visual del sentido del caudal, lo que facilita la instalación y la configuración del sistema.

Especificaciones

Presión de Servicio Vacío hasta 8,6 bar (125 psig)
Presión de Rotura > 220 bar (3200 psig)
Presión de Actuación Normalmente Cerrado: 4,1 a 8,2 bar (60 a 120 psig)
Normalmente Abierto y Normalmente Cerrado con Bloqueo Manual Integral: 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig)
Temperatura –10 a 65°C (14 a 150°F)
Coeficiente de Caudal 0,3
Materiales del Cuerpo Acero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del Diafragma Super aleación con base de cobalto
Conexiones Finales Tipo: Montaje modular superficial (MSM) de 1,125 pulg.
Configuraciones: 2 puertos y 3 puertos

Más Información sobre las Válvulas Serie DE

スプリングレス・ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.