Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Manifolds — Sélecteurs d'échantillonnage — 流路数:3
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-SSV-V-2-F2 316ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires